Información general

Unidad

MCX91A-....-2E1-4..

Tamaño

0L

Modelo

0055

0070

0093

0110El uso de una reactancia de red es obligatorio en MCX91A-0110-2E1-4-...

Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia".

W

57

76

110

147

Consumo de potencia 24 V

W

Máximo 8.5

Supresión de interferencias

–

Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3

Conexión PE

–

Tornillo M4

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto

min-1

0.5

Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red

s

10

Masa

kg

2.7

Dimensiones

–

Véanse los capítulos Preparar la pared posterior del armario de conexiones y Planos dimensionales