Frein hacheur

Unité

MCX91A-....-2E1-4..

Taille

0L

Type

0055

0070

0093

0110L'utilisation d'une self réseau est prescrite pour les MCX91A-0110-2E1-4-.. .

Valeur minimale de résistance de freinage RBW_min

Ω

24

Puissance en continu frein hacheur

kW

2.2

2.8

3.7

4.4

Puissance crête frein hacheur

kW

150 % × puissance apparente de sortie SN

Contacts de raccordement X2

–

Connecteurs