Saída

Unidade

MCX91A-....--2E1-4..

Tamanho

0L

Tipo

0055

0070

0093

0110O uso de uma bobina de rede é obrigatório no MCX91A-0110-2E1-4-..

Tensão de saída VA

V

0 – UredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada.

Potência do motor ASM Pmot

kW

1.1

1.5

2.2

3

Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível

A

5.5

7

9.3

11

Capacidade de sobrecarga

–

150% × IN: máx. 30 s com fPWM = 4 kHz

Corrente constante de saída em f = 0 Hz

–

75% × IN em fPWM = 4 kHz

Potência de saída aparente SN

kVA

2.2

2.8

3.7

4.4

Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom

V

325 VCC com Vrede = 230 V

Tensão máxima do circuito intermediário VZK_max

V

CC 650

Frequência PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (ajustável)

Frequência de saída máxima fmáx

Hz

599

consultar o capítulo Características dos modos de controle

Contatos da conexão X2

–

Conector