Entrada

Unidade

MCX91A-...--2E1-4..

Tamanho

0L

Tipo

0055

0070

0093

0110O uso de uma bobina de rede é obrigatório no MCX91A-0110-2E1-4-..

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

V

1 × 200 – 240 CA

Corrente nominal CA Irede

A

14.8

16

20

20.7

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Retificador controlado

–

sim (circuito de pré-carga)

Contatos da conexão X1

–

Conector