Eingang
Einheit | MCX91A-...--2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0L | ||||
Typ | 0055 | 0070 | 0093 | 0110Der Einsatz einer Netzdrossel ist beim MCX91A-0110-2E1-4.. vorgeschrieben. | |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 1 × AC 200 – 240 | |||
Nennstrom AC INetz | A | 14.8 | 16 | 20 | 20.7 |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
gesteuerter Gleichrichter | – | ja (Vorladeschaltung) | |||
Anschlusskontakte X1 | – | ||||