Entrada

Unidad

MCX91A-...--2E1-4..

Tamaño

0L

Modelo

0055

0070

0093

0110El uso de una reactancia de red es obligatorio en MCX91A-0110-2E1-4...

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

1 × 200 – 240 CA

Corriente nominal CA Ired

A

14.8

16

20

20.7

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Rectificador controlado

–

Sí (circuito de precarga)

Contactos de conexión X1

–

Conector enchufable