输出端

单位

MCX91A-....--2E1-4..

规格

0L

型号

0055

0070

0093

0110对于MCX91A-0110-2E1-4..必须使用电源扼流圈。

输出电压U输出

V

0 – U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。

电机功率ASM P电机

kW

1.1

1.5

2.2

3

PWM频率尽可能低时的额定输出电流I额定

A

5.5

7

9.3

11

过载容量

–

fPWM = 4 kHz时,150% × I额定:最大30 s

f = 0 Hz时的持续输出电流

–

fPWM = 4 kHz时,75% × I额定电流

输出视在功率S额定

kVA

2.2

2.8

3.7

4.4

直流侧额定电压U直流侧额定

V

U电源 = 230 V时,DC 325

最大直流侧电压U直流侧_最大

V

DC 650

PWM频率fPWM

kHz

4、8、16(可设置)

最大输出频率f最大

Hz

599

参见控制程序的特性一章

连接触点X2

–

插接头