Visão geral das variantes

A tabela a seguir mostra as versões que podem ser selecionadas dentro de uma variante da unidade. As variantes da unidade podem ser facilmente configuradas através do configurador de produto no Online Support da SEW-EURODRIVE.

Variantes da unidade

Versões selecionáveis

Disponível
nos seguintes
tamanhos

Nível de aplicação

MOVIKIT® (de fábrica)

MOVILINK® DDI

Funções seguras

CSO

CSB

CSL

CSS

(-..0/…)
(-..1/…)
(-..2/…)

(…/000/…)
(…/001/…)

(…/DI/…)

(…/CSO/…)

(…/CSB/…)

(…/CSL/…)

(…/CSS/…)

0S e 0L

3 – 8

Controle digital (-00./…)

MCX91A-….-000/…

–

–

–

–

–

–

–

MCX91A-….-000/…

–

–

–

–

–

–

PROFINET(-T0./…/CFN/...)

MCX91A-…-T0./…/CFN/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFN/…

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFN/…

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFN/…

–

–

EtherNet/IPTM, Modbus TCP (-T0./…/CFE/...)

MCX91A-…-T0./…/CFE/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFE/…

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFE/…

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFE/…

–

–

EtherCAT®/SBusPLUS (-S0./...)

MCX91A-…-S0./…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-S0./…

–

–

–

MCX91A-…-S0./…

–

–

–

MCX91A-…-S0./…

–

–

EtherCAT®/CiA402 (-E00/...)

MCX91A-…-E00/…

–

–

–

–

–

–

–

MCX91A-…-E00/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-E00/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-E00/…

–

–

–

 

POWERLINK/CiA402 (-L00/…/CFL/...)

MCX91A-…-L00/…/CFL/…

–

–

–

–

–

–

–

MCX91A-…-L00/…/CFL/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-L00/…/CFL/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-L00/…/CFL/…

–

–

–

–

Versão possível

–

Versão impossível

  • Os níveis de aplicação -/..1/... e -/..2/... não podem ser selecionados para unidades com o perfil de unidade CiA402.
  • O MOVIKIT® Velocity Drive é instalado de fábrica nas variantes de unidade "PROFINET e EtherNet/IPTM, Modbus TCP". Com a configuração adequada, as unidades também podem ser fornecidas sem MOVIKIT® pré-instalado. Na variante de unidade "EtherCAT®/SBusPLUS", o MOVIKIT® Velocity Drive pode ser selecionado de fábrica, mas não é configurado por padrão no configurador.
  • O módulo de energia (.../CMM/...) e o MOVILINK® DDI não podem ser desmarcados para as versões "Funções seguras CSB, CSL e CSS".
  • As opções parcialmente pintadas (/L), o módulo de diagnóstico (/CDM) e o módulo de energia (/CMM) podem ser selecionados para todas as unidades.