Variantenübersicht

Die folgende Tabelle zeigt die innerhalb einer Gerätevariante wählbaren Ausführungen. Über den Produktkonfigurator im Online Support von SEW-EURODRIVE lassen sich Gerätevarianten einfach konfigurieren.

Gerätevarianten

Wählbare Ausführungen

Verfügbar
in folgenden
Baugrößen

Applikationslevel

MOVIKIT® (ab Werk)

MOVILINK® DDI

Sichere Funktionen

CSO

CSB

CSL

CSS

(-..0/…)
(-..1/…)
(-..2/…)

(…/000/…)
(…/001/…)

(…/DI/…)

(…/CSO/…)

(…/CSB/…)

(…/CSL/…)

(…/CSS/…)

0S und 0L

3 – 8

Binäre Ansteuerung (-00./…)

MCX91A-….-000/…

–

–

–

–

–

–

–

MCX91A-….-000/…

–

–

–

–

–

–

PROFINET(-T0./…/CFN/...)

MCX91A-…-T0./…/CFN/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFN/…

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFN/…

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFN/…

–

–

EtherNet/IPTM, Modbus TCP (-T0./…/CFE/...)

MCX91A-…-T0./…/CFE/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFE/…

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFE/…

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFE/…

–

–

EtherCAT®/SBusPLUS (-S0./...)

MCX91A-…-S0./…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-S0./…

–

–

–

MCX91A-…-S0./…

–

–

–

MCX91A-…-S0./…

–

–

EtherCAT®/CiA402 (-E00/...)

MCX91A-…-E00/…

–

–

–

–

–

–

–

MCX91A-…-E00/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-E00/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-E00/…

–

–

–

 

POWERLINK/CiA402 (-L00/…/CFL/...)

MCX91A-…-L00/…/CFL/…

–

–

–

–

–

–

–

MCX91A-…-L00/…/CFL/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-L00/…/CFL/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-L00/…/CFL/…

–

–

–

–

Ausführung möglich

–

Ausführung nicht möglich

  • Die Applikationslevel -/..1/... und -/..2/... sind bei Geräten mit dem Geräteprofil CiA402 nicht wählbar.
  • MOVIKIT® Velocity Drive ist bei den Gerätevarianten "PROFINET und EtherNet/IPTM, Modbus TCP" ab Werk installiert. Durch entsprechende Konfiguration können die Geräte auch ohne vorinstalliertes MOVIKIT® ausgeliefert werden. Bei der Gerätevariante "EtherCAT®/SBusPLUS" ist MOVIKIT® Velocity Drive ab Werk wählbar, jedoch nicht per Default im Konfigurator gesetzt.
  • Bei den Ausführungen "Sichere Funktionen CSB, CSL und CSS" kann das Speichermodul (.../CMM/...) und MOVILINK® DDI nicht abgewählt werden.
  • Bei allen Geräten sind die Optionen teillackiert (/L), das Diagnosemodul (/CDM) und das Speichermodul (/CMM) wählbar.