款型概览

下表列出了一个设备款型中可选的多个规格。您可通过SEW-EURODRIVE官网上Online Support(在线支持)中的产品配置器,轻松配置设备款型。

设备类型

可选的规格

有下列
规格
可选

应用等级

MOVIKIT®(出厂配置)

MOVILINK® DDI

安全功能

CSO

CSB

CSL

CSS

(-..0/…)
(-..1/…)
(-..2/…)

(…/000/…)
(…/001/…)

(…/DI/…)

(…/CSO/…)

(…/CSB/…)

(…/CSL/…)

(…/CSS/…)

0S和0L

3 – 8

二进制控制 (-00./…)

MCX91A-….-000/…

–

–

–

–

–

–

–

MCX91A-….-000/…

–

–

–

–

–

–

PROFINET(-T0./…/CFN/...)

MCX91A-…-T0./…/CFN/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFN/…

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFN/…

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFN/…

–

–

EtherNet/IPTM,Modbus TCP (-T0./…/CFE/...)

MCX91A-…-T0./…/CFE/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFE/…

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFE/…

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFE/…

–

–

EtherCAT®/SBusPLUS (-S0./...)

MCX91A-…-S0./…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-S0./…

–

–

–

MCX91A-…-S0./…

–

–

–

MCX91A-…-S0./…

–

–

EtherCAT®/CiA402 (-E00/...)

MCX91A-…-E00/…

–

–

–

–

–

–

–

MCX91A-…-E00/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-E00/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-E00/…

–

–

–

 

POWERLINK/CiA402 (-L00/…/CFL/...)

MCX91A-…-L00/…/CFL/…

–

–

–

–

–

–

–

MCX91A-…-L00/…/CFL/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-L00/…/CFL/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-L00/…/CFL/…

–

–

–

–

该规格可选

–

该规格不可选

  • 带CiA402设备配置文件的设备不可选择应用等级-/..1/...和-/..2/...。
  • 款型为“PROFINET和EtherNet/IPTM、Modbus TCP”的设备出厂时已安装有MOVIKIT® Velocity Drive。通过相应的配置,设备交付时也可不预装MOVIKIT®。对于款型为“EtherCAT®/SBusPLUS”的设备,出厂时可选择MOVIKIT® Velocity Drive,但在配置器中不是默认设置。
  • 对于规格“安全功能CSB、CSL和CSS”,不能取消勾选存储模块 (.../CMM/...) 和MOVILINK® DDI。
  • 所有设备均可选择选项“部分涂漆 (/L)”、“诊断模块 (/CDM)”和“存储模块 (/CMM)”。