Vista general de variantes

La siguiente tabla muestra las versiones que pueden seleccionarse dentro de una variante de unidad. Con el configurador de productos en el Online Support de SEW‑EURODRIVE es posible configurar las variantes de forma sencilla.

Variantes de unidad

Versiones a elegir

Disponible en
los siguientes
tamaños

Nivel de aplicación

MOVIKIT® (de fábrica)

MOVILINK® DDI

Funciones seguras

CSO

CSB

CSL

CSS

(-..0/…)
(-..1/…)
(-..2/…)

(…/000/…)
(…/001/…)

(…/DI/…)

(…/CSO/…)

(…/CSB/…)

(…/CSL/…)

(…/CSS/…)

0S y 0L

3 – 8

CONTROL BINARIO (-00./…)

MCX91A-….-000/…

–

–

–

–

–

–

–

MCX91A-….-000/…

–

–

–

–

–

–

PROFINET(-T0./…/CFN/...)

MCX91A-…-T0./…/CFN/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFN/…

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFN/…

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFN/…

–

–

EtherNet/IPTM, Modbus TCP (-T0./…/CFE/...)

MCX91A-…-T0./…/CFE/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFE/…

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFE/…

–

–

–

MCX91A-…-T0./…/CFE/…

–

–

EtherCAT®/SBusPLUS (-S0./...)

MCX91A-…-S0./…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-S0./…

–

–

–

MCX91A-…-S0./…

–

–

–

MCX91A-…-S0./…

–

–

EtherCAT®/CiA402 (-E00/...)

MCX91A-…-E00/…

–

–

–

–

–

–

–

MCX91A-…-E00/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-E00/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-E00/…

–

–

–

 

POWERLINK/CiA402 (-L00/…/CFL/...)

MCX91A-…-L00/…/CFL/…

–

–

–

–

–

–

–

MCX91A-…-L00/…/CFL/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-L00/…/CFL/…

–

–

–

–

–

MCX91A-…-L00/…/CFL/…

–

–

–

–

Versión posible

–

Ejecución no posible

  • Los niveles de aplicación -/..1/... y -/..2/... no se pueden seleccionar para unidades con el perfil de unidad CiA402.
  • MOVIKIT® Velocity Drive está instalado de fábrica en las variantes de unidad "PROFINET y EtherNet/IPTM, Modbus TCP". Mediante la configuración correspondiente, las unidades también pueden suministrarse sin MOVIKIT® preinstalado. Con la variante de unidad "EtherCAT®/SBusPLUS" puede seleccionarse de fábrica MOVIKIT® Velocity Drive, pero no está ajustado por defecto en el configurador.
  • En las versiones "Funciones seguras CSB, CSL y CSS", no se puede deseleccionar el módulo de memoria (.../CMM/...) y MOVILINK® DDI.
  • Las opciones parcialmente pintado (/L), el módulo de diagnóstico (/CDM) y el módulo de memoria (/CMM) se pueden seleccionar en todas las unidades.