Acessórios
Acessório | Capítulo |
|---|---|
Resistências de frenagem BW.../BW...-T | |
Filtro de rede NF.. | |
Bobina de rede ND.. | |
Filtro de saída HF.. | |
Bobina de saída HD.. | |
Bobina do circuito intermediário ZD.. | |
|
Painel de operação CBG01A | |
Painel de operação CBG11A | |
Painel de operação CBG21A | |
Painel de operação local CBG22A | |
|
Módulo de diagnóstico CDM11A INFORMAÇÃO: o módulo de diagnóstico CDM11A é necessário como adaptador para os painéis de operação CBG11A, CBG21A e CBG22A. | |
Estrutura de montagem da porta COG11A | |
Cabos pré-fabricados | |
Cabo de system bus | |
Chapas de base | |
Encoders do motor aplicáveis | |
Extensão da placa de blindagem CLH21A | |
Conector | |
Acessórios padrão |