Extensão da placa de blindagem CLH21A

A extensão da placa de blindagem CLH21A (calha na placa de blindagem padrão) é usada para montagem de blocos terminais ou módulos adicionais na placa de blindagem do conversor. Por exemplo, o retificador de freio da SEW-EURODRIVE ou um borne jumper pode ser conectado à extensão da placa de blindagem CLH21A. Ele oferece as seguintes vantagens:

  • Não é necessária calha DIN adicional para blocos de bornes ou módulos.
  • Não é necessário espaço adicional no painel elétrico, pois a conexão direta em série dos conversores ainda é possível.
  • Fácil instalação de blocos de bornes ou módulos por meio da instalação ideal dos cabos.

A extensão da placa de blindagem é usada com os conversores de tamanho 0S e 0L (código CLH21A: 28265572).

[1]

Extensão da placa de blindagem

[2]

Parafuso de fixação