Extensión de chapa de apantallado CLH21A
La extensión de la chapa de apantallado CLH21A (carril DIN en la chapa de apantallado estándar) sirve para montar otros bloques de bornas o módulos en la chapa de apantallado del variador. En la extensión de la chapa de apantallado CLH21A se puede fijar, por ejemplo, el rectificador de freno de SEW‑EURODRIVE o una borna de maniobra. Esto ofrece las siguientes ventajas:
- No requiere carriles DIN adicionales para bloques de bornas o módulos.
- No requiere espacio adicional en el armario de conexiones, ya que sigue siendo posible conectar los variadores en serie directamente.
- Cableado sencillo de los bloques de bornas o módulos gracias a la entrada óptima de los cables.
La extensión de la chapa de apantallado se utiliza en los variadores de los tamaños 0S y 0L (ref. de pieza CLH21A: 28265572).

[1] | Extensión de la chapa de apantallado |
[2] | Tornillo de fijación |