Chapas de base CLH51A e CLH61A para uma montagem em trilho de montagem
| As chapas de base com resistências de frenagem do tipo CLH51A e CLH61A integradas oferecem uma solução que economiza espaço para acomodar pequenas resistências de frenagem no painel elétrico. Além disso, o conversor pode ser fixado a um trilho de montagem de acordo com a DIN EN 60715 (calha DIN 35 mm × 7.5 mm) no painel elétrico usando as chapas de base CLH51A e CLH61A. As duas chapas de base estão disponíveis com e sem resistência de frenagem instalada:
Mais informações sobre a atribuição aos conversores podem ser encontradas no capítulo Dados técnicos e atribuição ao conversor. |