用于支承轨安装的底板CLH51A和CLH61A

CLH51A和CLH61A型底板带有集成制动电阻,用于在电控柜中安置小型制动电阻,可节省空间。此外,还可借助底板CLH51A和CLH61A将变频器固定在电控柜中符合DIN EN 60715标准的支撑导轨(35 mm × 7.5 mm 支承轨)上。供货时这两款底板均可选择配或不配制动电阻:

  • CLH51A无制动电阻:部件号28290097
  • CLH61A无制动电阻:部件号28290143

有关变频器分配的详细信息请参见技术数据和变频器上的分配方法一章。