Communication de sécurité
Les temps de réaction pour la communication de sécurité se rapportent toujours au protocole de sécurité et non à l'interface externe de l'option de sécurité. Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.
Grandeur de calcul (symbole) | Prescription pour le calcul du temps de réaction |
|---|---|
Temps de traitement entrée via données sortie process de sécurité (T__traitement entrée_SP-F) | 2 × T_tâche + T_sys |
Temps de réponse sélection (F-DIx après EP-F) | T__traitement entrée_F-DIx + Tsys |
Temps de réponse (SP‑F après F‑DOx) | T_traitement entrée_SP-F + Tsys |
Temps de réponse (vitesse de sécurité après EP-F) | T_ENC_VEL + Tsys |
Temps de réponse F-ConnectionLoss | |
| T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. |
| T_sys + temporisation de surveillance SSx-r t1 (8706.9) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. |