安全通讯

安全通讯的反应时间始终与安全协议有关,与安全选件的外部接口无关。所有反应时间都必须乘上系数1.002。

计算变量(符号)

反应时间计算规定

通过安全过程输出数据进行输入端处理的时间

(T_输入端处理_F-PA)

2 × T_任务 + T_系统

选择响应时间(F-DIx至F-PE)

T_输入端处理_F-DIx + T系统

响应时间(F-PA至F-DOx)

T_输入端处理_F‑PO + T系统

响应时间(符合F‑PE的安全速度 (SV))

T_编码器_速度 + T系统

F-ConnectionLoss响应时间:

  • SS1-t反应

T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间 如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15) + 1 ms

  • SS1-r反应

T_系统 + SSx-r监控延迟t1 (8706.9) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 (8706.15) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 (8706.11) + 1 ms