Comunicação segura

Os tempos de resposta para uma comunicação segura sempre se referem ao protocolo seguro e não à interface externa do opcional de segurança. Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.

Fator de cálculo (símbolos)

Norma de cálculo Tempo de resposta

Tempo de processamento de entrada através de dados de saída do processo seguros

(T_processamento de entrada_F-PA)

2 × T_Task + T_Sys

Tempo de resposta Seleção (F‑DIx de acordo com F‑PE)

T_processamento de entrada_F-DIx + TSys

Tempo de resposta (F-PA de acordo com F-DOx)

T_processamento de entrada_F-PA + TSys

Tempo de resposta (velocidade segura (SV) de acordo com F-PE)

T_ENC_VEL + TSys

Tempo de resposta F-ConnectionLoss:

  • Resposta SS1-t

T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) + Tempo de atuação do freio Se a liberação SBC (8706.14) = Não, então o tempo de atuação do freio é = 0 (8706.15) + 1 ms

  • Resposta SS1-r

T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t1 (8706.9) + Tempo de atuação do freioSe a liberação SBC (8706.14) = Não, então o tempo de atuação do freio = 0 (8706.15) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3Com monitoramento da rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 (8706.11) + 1 ms