Communication de sécurité

Les temps de réaction pour la communication de sécurité se rapportent toujours au protocole de sécurité et non à l'interface externe de l'option de sécurité. Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.

Grandeur de calcul (symbole)

Prescription pour le calcul du temps de réaction

Temps de traitement entrée via données sortie process de sécurité

(T__traitement entrée_SP-F)

2 × T_tâche + T_sys

Temps de réponse sélection (F-DIx après EP-F)

T__traitement entrée_F-DIx + Tsys

Temps de réponse (SP‑F après F‑DOx)

T_traitement entrée_SP-F + Tsys

Temps de réponse (vitesse de sécurité après EP-F)

T_ENC_VEL + Tsys

Temps de réponse F-ConnectionLoss

  • Réaction SS1-t

T_sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. (8706.15)

  • Réaction SS1-r

T_sys + temporisation de surveillance SSx-r t1 (8706.9) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. (8706.15) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-rAvec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. t3 (8706.11)