Caractéristiques techniques

Interface bus de terrain CFN pour PROFINET

PROFINET

RT, IRT (temps réel isochrone)

Classe de conformité

C

Classe Netload

3

Reconnaissance architecture (LLDP)

Oui

Adressage automatique (LLDP, DCP)

Oui

Redondance des supports (MRP)

Oui

Données I&M

I&M0 – I&M5

Profils d'application

PROFIsafe, PROFIenergy

Shared Device

Oui

Identifiant du fabricant

010Ahex

Fréquence de transmission

100 Mbauds, duplex

Raccordement

IN X30/X40 et OUT X30/X41

Connectique

RJ45

Commutateur Ethernet

Intégré

Commutateur Ethernet pour technologie commutation

Sectionnement

Temps de réponse commutateur Ethernet

5.5 µs

Ethertype 8892hex

PROFINET

Ethertype 88B5

Address Editor de SEW-EURODRIVE

Nom du fichier GSD

GSDML-Vx.xy-SEW-MOVI-C-MOVITRAC-CFN-aaammjj-hhmmss

SEW Engineering

Oui (mise à jour du firmware, diagnostic)

Numéros de port utilisés

Pour l'aperçu du port, voir Online Support

Serveur web

Oui