Technische Daten
Feldbus-Schnittstelle CFN für PROFINET | |
|---|---|
PROFINET | RT, IRT (Isochronous Realtime) |
Conformance-Class | C |
Netload-Class | 3 |
Topologie-Erkennung (LLDP) | ja |
automatische Adressierung (LLDP, DCP) | ja |
Medienredundanz (MRP) | ja |
I&M‑Daten | I&M0 – I&M5 |
Applikationsprofile | PROFIsafe, PROFIenergy |
Shared Device | ja |
Herstellerkennung | 010Ahex |
Baudrate | 100 MBaud, Vollduplex |
Anschluss | IN X30/X40 und OUT X30/X41 |
Anschlusstechnik | RJ45 |
Ethernet-Switch | integriert |
Ethernet-Switch Switching-Technologie | Cut through |
Ethernet-Switch Latenzzeit | 5.5 µs |
Ethertype 8892hex | PROFINET |
Ethertype 88B5 | Address Editor von SEW-EURODRIVE |
Name der GSD‑Datei | GSDML-Vx.xy-SEW-MOVI-C-MOVITRAC-CFN-jjjmmdd-hhmmss |
SEW Engineering | ja (Firmware-Update, Diagnose) |
verwendete Portnummern | Portübersicht, siehe Online Support |
Webserver | ja |