Datos técnicos

Interfaz del bus de campo CFN para PROFINET

PROFINET

RT, IRT (Isochronous Realtime)

Conformance Class

C

Netload Class

3

Reconocimiento de topología (LLDP)

Sí

Direccionamiento automático (LLDP, DCP)

Sí

Redundancia de medios (MRP)

Sí

Datos I&M

I&M0 – I&M5

Perfiles de aplicación

PROFIsafe, PROFIenergy

Shared Device

Sí

Identificación del fabricante

010Ahex

Velocidad de transmisión en baudios

100 Mbaudios, full duplex

Conexión

IN X30/X40 y OUT X30/X41

Tecnología de conexión

RJ45

Switch Ethernet

Integrado

Switch Ethernet tecnología Switching

Cut through

Switch Ethernet tiempo de latencia

5.5 µs

Ethertype 8892hex

PROFINET

Ethertype 88B5

Address Editor de SEW‑EURODRIVE

Nombre del archivo GSD

GSDML-Vx.xy-SEW-MOVI-C-MOVITRAC-CFN-jjjmmdd-hhmmss

SEW Engineering

Sí (actualización de firmware, diagnóstico)

Números de puerto utilizados

Vista general de puertos, véase Online Support

Servidor web

Sí