Général

Unité

MCX91A-....-503-4..

Taille

4

5

6

Type

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance".

W

282

438

600

760

974

1160

1332

1693

Puissance absorbée 24 V

W

30

15

20

Antiparasitage

–

Antiparasitage intégré

Raccordement PE

–

Boulon M6

Boulon M8

Boulon M10

Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute

1/min

1

Durée minimale de mise hors tension

s

10

Masse

kg

6.2

12

24.5

Dimensions

–

Voir les chapitres Préparation de la paroi arrière de l'armoire de commande et Cotes.