Información general

Unidad

MCX91A-....-503-4..

Tamaño

4

5

6

Modelo

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

Pérdida nominal de potencia del módulo de potenciaPara el cálculo de la pérdida de potencia térmica, hay que sumar los valores de "consumo de potencia 24 V" y "pérdida nominal de potencia del módulo de potencia".

W

282

438

600

760

974

1160

1332

1693

Consumo de potencia 24 V

W

30

15

20

Supresión de interferencias

–

Supresión de interferencias integrada

Conexión PE

–

Perno M6

Perno M8

Perno M10

Número permitido de conexiones/desconexiones a la red por minuto

min-1

1

Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red

s

10

Masa

kg

6.2

12

24.5

Dimensiones

–

Véanse los capítulos Preparar la pared posterior del armario de conexiones y Planos dimensionales