Frein hacheur

Unité

MCX91A-....-503-4..

Taille

4

5

6

Type

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

Valeur minimale de résistance de freinage RBW_min

Ω

13

9

5.4

4.2

2.7

Puissance en continu frein hacheur

kW

22.6

32.7

44.4

53.8

65.4

78.5

104

124

Puissance crête frein hacheur

kW

150 % × puissance en continu frein hacheur × 0.9

Contacts de raccordement X2

–

Connecteurs

Boulon M8

Boulon M10