Brems-Chopper

Einheit

MCX91A-....-503-4..

Baugröße

4

5

6

Typ

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

minimaler Bremswiderstandswert RBW_min

Ω

13

9

5.4

4.2

2.7

Dauerleistung Brems-Chopper

kW

22.6

32.7

44.4

53.8

65.4

78.5

104

124

Spitzenleistung Brems-Chopper

kW

150 % × Dauerleistung Brems-Chopper × 0.9

Anschlusskontakte X2

–

Steckverbinder

Bolzen M8

Bolzen M10