Entrée

Unité

MCX91A-....-503-4..

Taille

4

5

6

Type

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

3 × AC 380 – 500

Courant nominal AC Irés

A

28.8

41.4

55.8

67.5

81.9

102

134

159

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Redresseur piloté

–

Oui

Contacts de raccordement X1

–

Connecteurs

Boulon M8

Boulon M10