输入端

单位

MCX91A-....-503-4..

规格

4

5

6

型号

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源

V

3 × AC 380 – 500

额定电流AC I电源

A

28.8

41.4

55.8

67.5

81.9

102

134

159

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

受控的整流块

–

是

连接触点X1

–

插接头

M8销轴

M10销轴