Eingang

Einheit

MCX91A-....-503-4..

Baugröße

4

5

6

Typ

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

3 × AC 380 – 500

Nennstrom AC INetz

A

28.8

41.4

55.8

67.5

81.9

102

134

159

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

gesteuerter Gleichrichter

–

ja

Anschlusskontakte X1

–

Steckverbinder

Bolzen M8

Bolzen M10