Valeurs caractéristiques de sécurité MOVISAFE® CSO

Valeurs caractéristiques

EN 62061 / EN 61800‑5‑2

EN ISO 13849-1

Niveaux d'intégrité de sécurité / Normes de référence certifiés

SIL 2

PL d

Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure (valeur PFHd)

30 × 10-9 1/h

Durée d'utilisation

20 ans ; le composant doit ensuite être remplacé par un nouveau composant.

Temps moyen de bon fonctionnement

> 20 ans

–

État de sécurité

Suppression sûre du couple (STO)

Sous-fonction de sécurité

STO, SS1Avec commande externe adaptée selon EN 61800‑5‑2