Valores característicos de segurança MOVISAFE® CSO

Valores característicos

EN 62061/EN 61800‑5‑2

EN ISO 13849-1

Classe de segurança testada/normas básicas testadas

SIL 2

PL d

Probabilidade de uma falha perigosa por hora (valor PFHD)

30 × 10-9 1/h

Vida útil

20 anos, depois disso os componentes precisam ser substituídos por novos.

Intervalo do teste de verificação

> 20 anos

–

Estado seguro

Torque desligado com segurança (STO)

Função do componente de segurança

STO, SS1Com controle externo adequado conforme EN 61800‑5‑2