MOVISAFE® CSO安全特性值

特性值

EN 62061/EN 61800‑5‑2

EN ISO 13849-1

经过检测的安全等级/基本标准

SIL 2

PL d

每小时危险失效可能性(PFHD值)

30 × 10-9 1/h

使用寿命

20年,之后必须更换为新组件。

检验测试间隔

> 20年

–

安全状态

安全断开扭矩 (STO)

安全子功能

STO、SS1带合适的外部控制器,符合EN 61800-5-2