Valeurs caractéristiques de sécurité MOVISAFE® CSB

 

Valeurs caractéristiques

EN 62061 / EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Niveaux d'intégrité de sécurité / Normes de référence certifiés

SIL 2

PL d

Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure (valeur PFHD)

7 × 10-9 1/h

Mission time / Durée d'utilisation

20 ans ; le composant doit ensuite être remplacé par un nouveau composant.

Temps moyen de bon fonctionnement

20 ans

–

État de sécurité

Valeur "0" pour toutes les valeurs process de sécurité F-DO (sortie déconnectée)

Sous-fonction de sécurité

  • STO, SS1-t
  • Entrées et sorties digitales de sécurité
  • Communication de sécurité