Frein hacheur

Unité

MCX91A-....-2E1-4..

Taille

0S

Type

0017

0025

0034

0042

Valeur minimale de résistance de freinage RBW_min

Ω

61

Puissance en continu frein hacheur

kW

0.68

1

1.35

1.67

Puissance crête frein hacheur

kW

150 % × puissance apparente de sortie SN

Contacts de raccordement X2

–

Connecteurs