Brems-Chopper

Einheit

MCX91A-....-2E1-4..

Baugröße

0S

Typ

0017

0025

0034

0042

minimaler Bremswiderstandswert RBW_min

Ω

61

Dauerleistung Brems-Chopper

kW

0.68

1

1.35

1.67

Spitzenleistung Brems-Chopper

kW

150 % × Ausgangsscheinleistung SN

Anschlusskontakte X2

–

Steckverbinder