Chopper de frenagem

Unidade

MCX91A-....-2E1-4..

Tamanho

0S

Tipo

0017

0025

0034

0042

Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín

Ω

61

Potência contínua do chopper de frenagem

kW

0.68

1

1.35

1.67

Pico de potência do chopper de frenagem

kW

150% × potência de saída aparente SN

Contatos da conexão X2

–

Conector