Général

Unité

MCX91A-....-2E1-4..

Taille

0S

Type

0017

0025

0034

0042

Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance".

W

15

24

36

48

Puissance absorbée 24 V

W

8.5 max.

Antiparasitage

–

Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3

Raccordement PE

–

Vis M4

Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute

min-1

0.5

Durée minimale de mise hors tension

s

10

Masse

kg

1.7

Dimensions

–

Voir les chapitres Préparation de la paroi arrière de l'armoire de commande et Cotes.