Déclassement de la longueur de liaison en raison de la tension réseau, de la température ambiante et de la fréquence PWM

Les tableaux suivants indiquent les valeurs du déclassement de la longueur de liaison en fonction de la tension réseau Uréseau, de la température ambiante T et de la fréquence PWM fPWM.

Lnouveau

Longueur de liaison selon le déclassement

L4 kHz

Longueur de liaison moteur maximale pour fPWM = 4 kHz, voir le chapitre Liaison moteur.

T

Température ambiante

MOVITRAC® advanced, triphasé

Variateur de vitesse

 

fPWM

Longueur de liaison L

Urés : 3 × 400 V

Urés : 3 × 500 V

Taille 0S
≤ 2.5 A

 

4 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 100 % - (T - 40 °C) × 5.5 %
Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

Lnouveau/L4 kHz= 50 %
Exploitation jusqu'à 40 °C maximum

8 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 50 % - (T - 40 °C) × 3.4 %
Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

Impossible

16 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 16 %
Exploitation jusqu'à 40 °C maximum

Impossible

Taille 0S
≥ 3.2 A

 

4 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 100 % - (T - 40 °C) × 3.7 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

Lnouveau/L4 kHz= 40 % - (T - 40 °C) × 1.5 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

8 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 70 % - (T - 40 °C) × 2.6 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

Lnouveau/L4 kHz= 21 % - (T - 40 °C) × 0.8 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

16 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 40 % - (T - 40 °C) × 2.8 %
Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

Impossible

Taille 0L
≤ 12.5 A

 

4 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 100 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

8 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 75 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

16 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 50 % - (T - 40 °C) × 1.8 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

Lnouveau/L4 kHz= 39 % - (T - 40 °C) × 1.4 %
Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

Taille 0L
16 A

 

4 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 100 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

8 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 75 % - (T - 40 °C) × 1 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

Lnouveau/L4 kHz= 75 % - (T - 40 °C) × 1 %
Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

16 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 50 % - (T - 40 °C) × 2.5 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

Lnouveau/L4 kHz= 25 % - (T - 40 °C) × 1.3 %
Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

Variateur de vitesse

 

fPWM

Longueur de liaison L

Urés : 3 × 230 V

Taille 0S
≤ 2.5 A

 

4 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 100 % - (T - 40 °C) × 5.5 %
Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

8 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 50 % - (T - 40 °C) × 3.4 %
Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

16 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 16 %
Exploitation jusqu'à 40 °C maximum

Taille 0S
≥ 3.4 A

 

4 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 100 % - (T - 40 °C) × 3.7 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

8 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 70 % - (T - 40 °C) × 2.6 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

16 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 40 % - (T - 40 °C) × 2.8 %
Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

Taille 0L
≤ 9.3 A

 

4 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 100 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

8 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 75 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

16 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 50 % - (T - 40 °C) × 1.8 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

Taille 0L
14 A

 

4 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 100 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

8 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 75 % - (T - 40 °C) × 1 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

16 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 %
Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

MOVITRAC® advanced, monophasé

Variateur de vitesse

 

fPWM

Longueur de liaison L

Urés : 1 × 230 V

Taille 0S
≤ 3.4 A

 

4 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 100 % - (T - 40 °C) × 2.2 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

8 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 46 % - (T - 40 °C) × 1.2 %
Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

16 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 29 % - (T - 40 °C) × 1.8 %
Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

Taille 0S
4.2 A

 

4 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 100 % - (T - 40 °C) × 2 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

8 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 100 % - (T - 40 °C) × 1.4 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

16 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 70 % - (T - 40 °C) × 1 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

Taille 0L
≤ 9.3 A

 

4 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 100 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

8 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 100 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

16 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 70 % - (T - 40 °C) × 2.1 %
Exploitation jusqu'à 50 °C maximum

Taille 0L
11 A

 

4 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 100 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

8 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 100 % - (T - 40 °C) × 1.7 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum

16 kHz

Lnouveau/L4 kHz= 50 %
Exploitation jusqu'à 55 °C maximum