Déclassement du courant de sortie en raison de la tension réseau, de la température ambiante et de la fréquence PWM
REMARQUE

Pour les tensions entre 400 et 500 V, interpoler de manière linéaire.
Le tableau suivant montre les valeurs de déclassement en fonction de la tension réseau Urés et de la température ambiante T > 40 °C.
Ipermanent | Courant de sortie permanent |
Inom | Courant de sortie nominal |
T | Température ambiante |
MOVITRAC® advanced, triphasé
Variateur de vitesse | fPWM | Courant permanent Ipermanent | |
|---|---|---|---|
Urés : 3 × 400 V | Urés : 3 x 500 V | ||
Taille 0S | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 4 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | Ipermanent/Inominal = 75 % Exploitation jusqu'à 40 °C maximum |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 75 % - (T - 40 °C) × 3 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | Impossible | |
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 45 % Exploitation jusqu'à 40 °C maximum | Impossible | |
Taille 0S | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2.7 % Exploitation jusqu'à 55 °C maximum | Ipermanent/Inominal = 80 % - (T - 40 °C) × 2.2 % Exploitation jusqu'à 55 °C maximum |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 75 % - (T - 40 °C) × 2.5 % Exploitation jusqu'à 55 °C maximum | Ipermanent/Inominal = 60 % - (T - 40 °C) × 1.9 % Exploitation jusqu'à 55 °C maximum | |
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 50 % - (T - 40 °C) × 2 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | Impossible | |
Taille 0L | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 % Exploitation jusqu'à 55 °C maximum | Ipermanent/Inominal = 92 % - (T - 40 °C) × 2.3 % Exploitation jusqu'à 55 °C maximum |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 75 % - (T - 40 °C) × 1.9 % Exploitation jusqu'à 55 °C maximum | Ipermanent/Inominal = 65 % - (T - 40 °C) × 1.6 % Exploitation jusqu'à 55 °C maximum | |
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 50 % - (T - 40 °C) × 1.8 % Exploitation jusqu'à 55 °C maximum | Ipermanent/Inominal = 34 % - (T - 40 °C) × 1.2 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | |
Taille 0L | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 % Exploitation jusqu'à 55 °C maximum | Ipermanent/Inominal = 91 % - (T - 40 °C) × 2.3 % Exploitation jusqu'à 55 °C maximum |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 75 % - (T - 40 °C) × 2.3 % Exploitation jusqu'à 55 °C maximum | Ipermanent/Inominal = 65 % - (T - 40 °C) × 1.8 % Exploitation jusqu'à 55 °C maximum | |
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 50 % - (T - 40 °C) × 2.5 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | Ipermanent/Inominal = 35 % - (T - 40 °C) × 1.8 % Exploitation jusqu'à 50 °C maximum | |
Taille 3 | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | Ipermanent/Inominal = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | Ipermanent/Inominal = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | Ipermanent/Inominal = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 % | |
Taille 4 | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | Ipermanent/Inominal = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | Ipermanent/Inominal = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | Ipermanent/Inominal = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 % | |
Taille 5 | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | Ipermanent/Inominal = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | Ipermanent/Inominal = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 42 % - (T - 40 °C) × 1.3 % | Ipermanent/Inominal = 34 % - (T - 40 °C) × 1.3 % | |
Taille 6 | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | Ipermanent/Inominal = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | Ipermanent/Inominal = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | Ipermanent/Inominal = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 % | |
Taille 7 | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2.6 % | Ipermanent/Inominal = 91 % - (T - 40 °C) × 2.4 % |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 70 % - (T - 40 °C) × 2.1 % | Ipermanent/Inominal = 63 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | |
Taille 7 | 2.5 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2.05 % | Ipermanent/Inominal = 91 % - (T - 40 °C) × 1.9 % |
4 kHz | Ipermanent/Inominal = 87 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | Ipermanent/Inominal = 79 % - (T - 40 °C) × 1.75 % | |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 60 % - (T - 40 °C) × 1.55 % | Ipermanent/Inominal = 54 % - (T - 40 °C) × 1.4 % | |
Taille 8 | 2.5 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 1.75 % | Ipermanent/Inominal = 98 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
4 kHz | Ipermanent/Inominal = 86 % - (T - 40 °C) × 1.65 % | Ipermanent/Inominal = 80 % - (T - 40 °C) × 1.65 % | |
Variateur de vitesse | fPWM | Courant permanent Ipermanent |
|---|---|---|
Urés : 3 × 230 V | ||
Taille 0S | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 4 % |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 75 % - (T - 40 °C) × 2,7 % | |
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 48 % Exploitation jusqu'à 40 °C maximum | |
Taille 0S | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2.67 % |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 75 % - (T - 40 °C) × 2 % | |
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 50 % - (T - 40 °C) × 1.33 % | |
Taille 0L | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | |
Taille 3 | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | |
Taille 4 | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | |
Taille 5 | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 50 % - (T - 40 °C) × 1.3 % | |
Taille 6 | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % |
MOVITRAC® advanced, monophasé
Variateur de vitesse | fPWM | Courant permanent Ipermanent |
|---|---|---|
Urés : 1 × 230 V | ||
Taille 0S | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2.2 % |
8 kHz | ||
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 2.7 % | |
Taille 0S | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 1.3 % |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2.7 % | |
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 70 % - (T - 40 °C) × 2.9 % | |
Taille 0L | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 1.7 % |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 87 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | |
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 50 % | |
Taille 0L | 4 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 % |
8 kHz | Ipermanent/Inominal = 100 % - (T - 40 °C) × 4.1 % | |
16 kHz | Ipermanent/Inominal = 76 % - (T - 40 °C) × 0.9 % |