Derating des Ausgangsstroms aufgrund der Netzspannung, Umgebungstemperatur und PWM-Frequenz
HINWEIS

Bei Spannungen zwischen 400 – 500 V ist linear zu interpolieren.
Die folgende Tabelle zeigt die Werte für das Derating in Abhängigkeit der Netzspannung UNetz und Umgebungstemperatur T > 40 °C:
IDauer | Dauerausgangsstrom |
INenn | Nennausgangsstrom |
T | Umgebungstemperatur |
MOVITRAC® advanced, 3-phasig
Umrichter | fPWM | Dauerstrom IDauer | |
|---|---|---|---|
UNetz: 3 × 400 V | UNetz: 3 x 500 V | ||
Baugröße 0S | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 4 % Betrieb bis maximal 50 °C | IDauer/INenn = 75 % Betrieb bis maximal 40 °C |
8 kHz | IDauer/INenn = 75 % - (T - 40 °C) × 3 % Betrieb bis maximal 50 °C | nicht möglich | |
16 kHz | IDauer/INenn = 45 % Betrieb bis maximal 40 °C | nicht möglich | |
Baugröße 0S | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2.7 % Betrieb bis maximal 55 °C | IDauer/INenn = 80 % - (T - 40 °C) × 2.2 % Betrieb bis maximal 55 °C |
8 kHz | IDauer/INenn = 75 % - (T - 40 °C) × 2.5 % Betrieb bis maximal 55 °C | IDauer/INenn = 60 % - (T - 40 °C) × 1.9% Betrieb bis maximal 55 °C | |
16 kHz | IDauer/INenn = 50 % - (T - 40 °C) × 2 % Betrieb bis maximal 50 °C | nicht möglich | |
Baugröße 0L | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 % Betrieb bis maximal 55 °C | IDauer/INenn = 92 % - (T - 40 °C) × 2.3 % Betrieb bis maximal 55 °C |
8 kHz | IDauer/INenn = 75 % - (T - 40 °C) × 1.9 % Betrieb bis maximal 55 °C | IDauer/INenn = 65 % - (T - 40 °C) × 1.6 % Betrieb bis maximal 55 °C | |
16 kHz | IDauer/INenn = 50 % - (T - 40 °C) × 1.8 % Betrieb bis maximal 55 °C | IDauer/INenn = 34 % - (T - 40 °C) × 1.2 % Betrieb bis maximal 50 °C | |
Baugröße 0L | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 % Betrieb bis maximal 55 °C | IDauer/INenn = 91 % - (T - 40 °C) × 2.3 % Betrieb bis maximal 55 °C |
8 kHz | IDauer/INenn = 75 % - (T - 40 °C) × 2.3 % Betrieb bis maximal 55 °C | IDauer/INenn = 65 % - (T - 40 °C) × 1.8% Betrieb bis maximal 55 °C | |
16 kHz | IDauer/INenn = 50 % - (T - 40 °C) × 2.5 % Betrieb bis maximal 50 °C | IDauer/INenn = 35 % - (T - 40 °C) × 1.8 % Betrieb bis maximal 50 °C | |
Baugröße 3 | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | IDauer/INenn = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | IDauer/INenn = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | IDauer/INenn = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | IDauer/INenn = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | IDauer/INenn = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 % | |
Baugröße 4 | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | IDauer/INenn = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | IDauer/INenn = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | IDauer/INenn = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | IDauer/INenn = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | IDauer/INenn = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 % | |
Baugröße 5 | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | IDauer/INenn = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | IDauer/INenn = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | IDauer/INenn = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | IDauer/INenn = 42 % - (T - 40 °C) × 1.3 % | IDauer/INenn = 34 % - (T - 40 °C) × 1.3 % | |
Baugröße 6 | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | IDauer/INenn = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | IDauer/INenn = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | IDauer/INenn = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | IDauer/INenn = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | IDauer/INenn = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 % | |
Baugröße 7 | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2.6 % | IDauer/INenn = 91 % - (T - 40 °C) × 2.4 % |
8 kHz | IDauer/INenn = 70 % - (T - 40 °C) × 2.1 % | IDauer/INenn = 63 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | |
Baugröße 7 | 2.5 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2.05 % | IDauer/INenn = 91 % - (T - 40 °C) × 1.9 % |
4 kHz | IDauer/INenn = 87 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | IDauer/INenn = 79 % - (T - 40 °C) × 1.75 % | |
8 kHz | IDauer/INenn = 60 % - (T - 40 °C) × 1.55 % | IDauer/INenn = 54 % - (T - 40 °C) × 1.4 % | |
Baugröße 8 | 2.5 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 1.75 % | IDauer/INenn = 98 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
4 kHz | IDauer/INenn = 86 % - (T - 40 °C) × 1.65 % | IDauer/INenn = 80 % - (T - 40 °C) × 1.65 % | |
Umrichter | fPWM | Dauerstrom IDauer |
|---|---|---|
UNetz: 3 × 230 V | ||
Baugröße 0S | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 4 % |
8 kHz | IDauer/INenn = 75 % - (T - 40 °C) × 2.7 % | |
16 kHz | IDauer/INenn = 48 %. Betrieb bis maximal 40 °C | |
Baugröße 0S | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2.67 % |
8 kHz | IDauer/INenn = 75 % - (T - 40 °C) × 2 % | |
16 kHz | IDauer/INenn = 50 % - (T - 40 °C) × 1.33 % | |
Baugröße 0L | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | IDauer/INenn = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7% | |
16 kHz | IDauer/INenn = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | |
Baugröße 3 | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | IDauer/INenn = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7% | |
16 kHz | IDauer/INenn = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | |
Baugröße 4 | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | IDauer/INenn = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7% | |
16 kHz | IDauer/INenn = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | |
Baugröße 5 | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | IDauer/INenn = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7% | |
16 kHz | IDauer/INenn = 50 % - (T - 40 °C) × 1.3 % | |
Baugröße 6 | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | IDauer/INenn = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7% | |
16 kHz | IDauer/INenn = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % |
MOVITRAC® advanced, 1-phasig
Umrichter | fPWM | Dauerstrom IDauer |
|---|---|---|
UNetz: 1 × 230 V | ||
Baugröße 0S | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2.2 % |
8 kHz | ||
16 kHz | IDauer/INenn = 68 % | |
Baugröße 0S | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 1.3 % |
8 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2.7 % | |
16 kHz | IDauer/INenn = 70 % - (T - 40 °C) × 2.9 % | |
Baugröße 0L | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 1.7 % |
8 kHz | IDauer/INenn = 87 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | |
16 kHz | IDauer/INenn = 50 % | |
Baugröße 0L | 4 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 % |
8 kHz | IDauer/INenn = 100 % - (T - 40 °C) × 4.1 % | |
16 kHz | IDauer/INenn = 76 % - (T - 40 °C) × 0.9 % |