Reducción (derating) de la corriente de salida por causa de la tensión de red, la temperatura ambiente y la frecuencia PWM
AVISO

Para tensiones entre 400 - 500 V debe interpolarse linealmente.
La siguiente tabla muestra los valores de reducción de potencia en función de la tensión de red URed y la temperatura ambiente T > 40 °C:
Icont | Corriente continua de salida |
Inom | Corriente nominal de salida |
T | Temperatura ambiente |
MOVITRAC® advanced, trifásico
Variador | fPWM | Corriente continua ICont | |
|---|---|---|---|
URed: 3 × 400 V | URed: 3 x 500 V | ||
Tamaño 0S | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 4 % Funcionamiento hasta máximo 50 °C | Idurac./Inom. = 75 % Funcionamiento hasta máximo 40 °C |
8 kHz | Idurac./Inom. = 75 % - (T - 40 °C) × 3 % Funcionamiento hasta máximo 50 °C | No es posible | |
16 kHz | Idurac./Inom. = 45 % Funcionamiento hasta máximo 40 °C | No es posible | |
Tamaño 0S | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2.7 % Funcionamiento hasta máximo 55 °C | Idurac./Inom. = 80 % - (T - 40 °C) × 2.2 % Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
8 kHz | Idurac./Inom. = 75 % - (T - 40 °C) × 2.5 % Funcionamiento hasta máximo 55 °C | Idurac./Inom. = 60 % - (T - 40 °C) × 1.9 % Funcionamiento hasta máximo 55 °C | |
16 kHz | Idurac./Inom. = 50 % - (T - 40 °C) × 2 % Funcionamiento hasta máximo 50 °C | No es posible | |
Tamaño 0L | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 % Funcionamiento hasta máximo 55 °C | Idurac./Inom. = 92 % - (T - 40 °C) × 2.3 % Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
8 kHz | Idurac./Inom. = 75 % - (T - 40 °C) × 1.9 % Funcionamiento hasta máximo 55 °C | Idurac./Inom. = 65 % - (T - 40 °C) × 1.6 % Funcionamiento hasta máximo 55 °C | |
16 kHz | Idurac./Inom. = 50 % - (T - 40 °C) × 1.8 % Funcionamiento hasta máximo 55 °C | Idurac./Inom. = 34 % - (T - 40 °C) × 1.2 % Funcionamiento hasta máximo 50 °C | |
Tamaño 0L | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 % Funcionamiento hasta máximo 55 °C | Idurac./Inom. = 91 % - (T - 40 °C) × 2.3 % Funcionamiento hasta máximo 55 °C |
8 kHz | Idurac./Inom. = 75 % - (T - 40 °C) × 2.3 % Funcionamiento hasta máximo 55 °C | Idurac./Inom. = 65 % - (T - 40 °C) × 1.8 % Funcionamiento hasta máximo 55 °C | |
16 kHz | Idurac./Inom. = 50 % - (T - 40 °C) × 2.5 % Funcionamiento hasta máximo 50 °C | Idurac./Inom. = 35 % - (T - 40 °C) × 1.8 % Funcionamiento hasta máximo 50 °C | |
Tamaño 3 | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | Idurac./Inom. = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | Idurac./Inom. = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | Idurac./Inom. = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | Idurac./Inom. = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | Idurac./Inom. = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 % | |
Tamaño 4 | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | Idurac./Inom. = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | Idurac./Inom. = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | Idurac./Inom. = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | Idurac./Inom. = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | Idurac./Inom. = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 % | |
Tamaño 5 | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | Idurac./Inom. = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | Idurac./Inom. = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | Idurac./Inom. = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | Idurac./Inom. = 42 % - (T - 40 °C) × 1.3 % | Idurac./Inom. = 34 % - (T - 40 °C) × 1.3 % | |
Tamaño 6 | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % | Idurac./Inom. = 91 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
8 kHz | Idurac./Inom = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | Idurac./Inom. = 65 % - (T - 40 °C) × 1.5 % | |
16 kHz | Idurac./Inom. = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | Idurac./Inom. = 40 % - (T - 40 °C) × 1.35 % | |
Tamaño 7 | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2.6 % | Idurac./Inom. = 91 % - (T - 40 °C) × 2.4 % |
8 kHz | Idurac./Inom. = 70 % - (T - 40 °C) × 2.1 % | Idurac./Inom. = 63 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | |
Tamaño 7 | 2.5 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2.05 % | Idurac./Inom. = 91 % - (T - 40 °C) × 1.9 % |
4 kHz | Idurac./Inom = 87 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | Idurac./Inom. = 79 % - (T - 40 °C) × 1.75 % | |
8 kHz | Idurac./Inom. = 60 % - (T - 40 °C) × 1.55 % | Idurac./Inom. = 54 % - (T - 40 °C) × 1.4 % | |
Tamaño 8 | 2.5 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 1.75 % | Idurac./Inom = 98 % - (T - 40 °C) × 1.85 % |
4 kHz | Idurac./Inom. = 86 % - (T - 40 °C) × 1.65 % | Idurac./Inom. = 80 % - (T - 40 °C) × 1.65 % | |
Variador | fPWM | Corriente continua ICont |
|---|---|---|
URed: 3 × 230 V | ||
Tamaño 0S | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 4 % |
8 kHz | Idurac./Inom. = 75 % - (T - 40 °C) × 2.7 % | |
16 kHz | Idurac./Inom. = 48 %. Funcionamiento hasta máximo 40 °C | |
Tamaño 0S | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2.67 % |
8 kHz | Idurac./Inom. = 75 % - (T - 40 °C) × 2 % | |
16 kHz | Idurac./Inom. = 50 % - (T - 40 °C) × 1.33 % | |
Tamaño 0L | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | Idurac./Inom. = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | Idurac./Inom. = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | |
Tamaño 3 | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | Idurac./Inom. = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | Idurac./Inom. = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | |
Tamaño 4 | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | Idurac./Inom. = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | Idurac./Inom. = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | |
Tamaño 5 | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | Idurac./Inom. = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | Idurac./Inom. = 50 % - (T - 40 °C) × 1.3 % | |
Tamaño 6 | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | Idurac./Inom. = 75 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | Idurac./Inom. = 50 % - (T - 40 °C) × 1.2 % |
MOVITRAC® advanced, monofásico
Variador | fPWM | Corriente continua ICont |
|---|---|---|
URed: 1 × 230 V | ||
Tamaño 0S | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2.2 % |
8 kHz | ||
16 kHz | Idurac./Inom. = 68 % | |
Tamaño 0S | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 1.3 % |
8 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2.7 % | |
16 kHz | Idurac./Inom. = 70 % - (T - 40 °C) × 2.9 % | |
Tamaño 0L | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 1.7 % |
8 kHz | Idurac./Inom. = 87 % - (T - 40 °C) × 1.9 % | |
16 kHz | Idurac./Inom. = 50 % | |
Tamaño 0L | 4 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 2.5 % |
8 kHz | Idurac./Inom. = 100 % - (T - 40 °C) × 4.1 % | |
16 kHz | Idurac./Inom. = 76 % - (T - 40 °C) × 0.9 % |