Reducción (derating) de la longitud de cable por causa de la tensión de red, la temperatura ambiente y la frecuencia PWM

Las siguientes tablas muestran los valores para la reducción (derating) de la longitud de cable por causa de la tensión de red Ured, la temperatura ambiente T y la frecuencia PWM fPWM:

Lnueva

Longitud de cable tras la reducción

L4 kHz

Longitud máxima del cable del motor con fPWM = 4 kHz, consulte el capítulo Cable de alimentación del motor

T

Temperatura ambiente

MOVITRAC® advanced, trifásico

Variador

 

fPWM

Longitud del cable L

URed: 3 × 400 V

URed: 3 × 500 V

Tamaño 0S
≤ 2.5 A

 

4 kHz

Lnueva/L4 kHz= 100 % - (T - 40 °C) × 5.5 %
Funcionamiento hasta máximo 50 °C

Lnueva/L4 kHz= 50 %
Funcionamiento hasta máximo 40 °C

8 kHz

Lnueva/L4 kHz= 50 % - (T - 40 °C) × 3.4 %
Funcionamiento hasta máximo 50 °C

No es posible

16 kHz

Lnueva/L4 kHz = 16 %
Funcionamiento hasta máximo 40 °C

No es posible

Tamaño 0S
≤ 3.2 A

 

4 kHz

Lnueva/L4 kHz = 100 % - (T - 40 °C) × 3.7 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

Lnueva/L4 kHz = 40 % - (T - 40 °C) × 1.5 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

8 kHz

Lnueva/L4 kHz = 70 % - (T - 40 °C) × 2.6 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

Lnueva/L4 kHz = 21 % - (T - 40 °C) × 0.8 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

16 kHz

Lnueva/L4 kHz = 40 % - (T - 40 °C) × 2.8 %
Funcionamiento hasta máximo 50 °C

No es posible

Tamaño 0L
≤ 12.5 A

 

4 kHz

Lnueva/L4 kHz = 100 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

8 kHz

Lnueva/L4 kHz = 75 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

16 kHz

Lnueva/L4 kHz = 50 % - (T - 40 °C) × 1.8 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

Lnueva/L4 kHz = 39 % - (T - 40 °C) × 1.4 %
Funcionamiento hasta máximo 50 °C

Tamaño 0L
16 A

 

4 kHz

Lnueva/L4 kHz = 100 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

8 kHz

Lnueva/L4 kHz = 75 % - (T - 40 °C) × 1 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

Lnueva/L4 kHz = 75 % - (T - 40 °C) × 1 %
Funcionamiento hasta máximo 50 °C

16 kHz

Lnueva/L4 kHz = 50 % - (T - 40 °C) × 2.5 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

Lnueva/L4 kHz = 25 % - (T - 40 °C) × 1.3 %
Funcionamiento hasta máximo 50 °C

Variador

 

fPWM

Longitud del cable L

URed: 3 × 230 V

Tamaño 0S
≤ 2.5 A

 

4 kHz

Lnueva/L4 kHz = 100 % - (T - 40 °C) × 5.5 %
Funcionamiento hasta máximo 50 °C

8 kHz

Lnueva/L4 kHz = 50 % - (T - 40 °C) × 3.4 %
Funcionamiento hasta máximo 50 °C

16 kHz

Lnueva/L4 kHz = 16 %
Funcionamiento hasta máximo 40 °C

Tamaño 0S
≤ 3.4 A

 

4 kHz

Lnueva/L4 kHz = 100 % - (T - 40 °C) × 3.7 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

8 kHz

Lnueva/L4 kHz = 70 % - (T - 40 °C) × 2.6 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

16 kHz

Lnueva/L4 kHz = 40 % - (T - 40 °C) × 2.8 %
Funcionamiento hasta máximo 50 °C

Tamaño 0L
≤ 9.3 A

 

4 kHz

Lnueva/L4 kHz = 100 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

8 kHz

Lnueva/L4 kHz = 75 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

16 kHz

Lnueva/L4 kHz = 50 % - (T - 40 °C) × 1.8 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

Tamaño 0L
14 A

 

4 kHz

Lnueva/L4 kHz = 100 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

8 kHz

Lnueva/L4 kHz = 75 % - (T - 40 °C) × 1 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

16 kHz

Lnueva/L4 kHz = 50 - (T - 40 °C) × 2.5 %
Funcionamiento hasta máximo 50 °C

MOVITRAC® advanced, monofásico

Variador

 

fPWM

Longitud del cable L

URed: 1 × 230 V

Tamaño 0S
≤ 3.4 A

 

4 kHz

Lnueva/L4 kHz = 100 % - (T - 40 °C) × 2.2 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

8 kHz

Lnueva/L4 kHz = 46 % - (T - 40 °C) × 1.2 %
Funcionamiento hasta máximo 50 °C

16 kHz

Lnueva/L4 kHz = 29 % - (T - 40 °C) × 1.8 %
Funcionamiento hasta máximo 50 °C

Tamaño 0S
4.2 A

 

4 kHz

Lnueva/L4 kHz = 100 % - (T - 40 °C) × 2 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

8 kHz

Lnueva/L4 kHz = 100 % - (T - 40 °C) × 1.4 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

16 kHz

Lnueva/L4 kHz = 70 % - (T - 40 °C) × 1 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

Tamaño 0L
≤ 9.3 A

 

4 kHz

Lnueva/L4 kHz = 100 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

8 kHz

Lnueva/L4 kHz = 100 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

16 kHz

Lnueva/L4 kHz = 70 % - (T - 40 °C) × 2.1 %
Funcionamiento hasta máximo 50 °C

Tamaño 0L
11 A

 

4 kHz

Lnueva/L4 kHz = 100 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

8 kHz

Lnueva/L4 kHz = 100 % - (T - 40 °C) × 1.7 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C

16 kHz

Lnueva/L4 kHz = 50 %
Funcionamiento hasta máximo 55 °C