Derating do comprimento do cabo devido a tensão de entrada, temperatura ambiente e frequência PWM

As tabelas a seguir mostram os valores de redução de potência do comprimento do cabo com base na tensão de rede Vrede, temperatura ambiente T e frequência PWM fPWM:

Cnovo

Comprimento do cabo após Derating

C4 kHz

Comprimento máximo do cabo a fPWM = 4 kHz, consultar o capítulo Cabo de alimentação do motor

T

Temperatura ambiente

MOVITRAC® advanced, trifásico

Conversor

 

fPWM

Comprimento do cabo L

Vrede: 3 × 400 V

Vrede: 3 × 500 V

Tamanho 0S
≤ 2.5 A

 

4 kHz

Cnovo/C4 kHz= 100% - (T - 40 °C) × 5.5%
Operação até o máximo de 50 °C

Cnovo/C4 kHz= 50%
Operação até o máximo de 40 °C

8 kHz

Cnovo/C4 kHz= 50% - (T - 40 °C) × 3.4%
Operação até o máximo de 50 °C

impossível

16 kHz

Cnovo/C4 kHz = 16%
Operação até o máximo de 40 °C

impossível

Tamanho 0S
≥ 3.2 A

 

4 kHz

Cnovo/C4 kHz= 100% - (T - 40 °C) × 3.7%
Operação até o máximo de 55 °C

Cnovo/C4 kHz= 40% - (T - 40 °C) × 1.5%
Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz

Cnovo/C4 kHz= 70% - (T - 40 °C) × 2.6%
Operação até o máximo de 55 °C

Cnovo/C4 kHz = 21% - (T - 40 °C) × 0.8%
Operação até o máximo de 55 °C

16 kHz

Cnovo/C4 kHz = 40% - (T - 40 °C) × 2.8%
Operação até o máximo de 50 °C

impossível

Tamanho 0L
≤ 12.5 A

 

4 kHz

Cnovo/C4 kHz = 100%
Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz

Cnovo/C4 kHz = 75%
Operação até o máximo de 55 °C

16 kHz

Cnovo/C4 kHz = 50% - (T - 40 °C) × 1.8%
Operação até o máximo de 55 °C

Cnovo/C4 kHz= 39% - (T - 40 °C) × 1.4%
Operação até o máximo de 50 °C

Tamanho 0L
16 A

 

4 kHz

Cnovo/C4 kHz = 100%
Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz

Cnovo/C4 kHz = 75% - (T - 40 °C) × 1%
Operação até o máximo de 55 °C

Cnovo/C4 kHz = 75% - (T - 40 °C) × 1%
Operação até o máximo de 50 °C

16 kHz

Cnovo/C4 kHz = 50% - (T - 40 °C) × 2.5%
Operação até o máximo de 55 °C

Cnovo/C4 kHz= 25% - (T - 40 °C) × 1.3%
Operação até o máximo de 50 °C

Conversor

 

fPWM

Comprimento do cabo L

Vrede: 3 × 230 V

Tamanho 0S
≤ 2.5 A

 

4 kHz

Cnovo/C4 kHz = 100% - (T - 40 °C) × 5.5%
Operação até o máximo de 50 °C

8 kHz

Cnovo/C4 kHz = 50% - (T - 40 °C) × 3.4%
Operação até o máximo de 50 °C

16 kHz

Cnovo/C4 kHz = 16%
Operação até o máximo de 40 °C

Tamanho 0S
≥ 3.4 A

 

4 kHz

Cnovo/C4 kHz = 100% - (T - 40 °C) × 3.7%
Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz

Cnovo/C4 kHz = 70% - (T - 40 °C) × 2.6%
Operação até o máximo de 55 °C

16 kHz

Cnovo/C4 kHz = 40% - (T - 40 °C) × 2.8%
Operação até o máximo de 50 °C

Tamanho 0L
≤ 9.3 A

 

4 kHz

Cnovo/C4 kHz = 100%
Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz

Cnovo/C4 kHz = 75%
Operação até o máximo de 55 °C

16 kHz

Cnovo/C4 kHz = 50% - (T - 40 °C) × 1.8%
Operação até o máximo de 55 °C

Tamanho 0L
14 A

 

4 kHz

Cnovo/C4 kHz = 100%
Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz

Cnovo/C4 kHz = 75% - (T - 40 °C) × 1%
Operação até o máximo de 55 °C

16 kHz

Cnovo/C4 kHz = 50% - (T - 40 °C) × 2.5%
Operação até o máximo de 50 °C

MOVITRAC® advanced, monofásico

Conversor

 

fPWM

Comprimento do cabo L

Vrede: 1 × 230 V

Tamanho 0S
≤ 3.4 A

 

4 kHz

Cnovo/C4 kHz = 100% - (T - 40 °C) × 2.2%
Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz

Cnovo/C4 kHz = 46% - (T - 40 °C) × 1.2%
Operação até o máximo de 50 °C

16 kHz

Cnovo/C4 kHz = 29% - (T - 40 °C) × 1.8%
Operação até o máximo de 50 °C

Tamanho 0S
4.2 A

 

4 kHz

Cnovo/C4 kHz = 100% - (T - 40 °C) × 2%
Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz

Cnovo/C4 kHz = 100% - (T - 40 °C) × 1.4%
Operação até o máximo de 55 °C

16 kHz

Cnovo/C4 kHz = 70% - (T - 40 °C) × 1%
Operação até o máximo de 55 °C

Tamanho 0L
≤ 9.3 A

 

4 kHz

Cnovo/C4 kHz = 100%
Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz

Cnovo/C4 kHz = 100%
Operação até o máximo de 55 °C

16 kHz

Cnovo/C4 kHz = 70% - (T - 40 °C) × 2.1%
Operação até o máximo de 50 °C

Tamanho 0L
11 A

 

4 kHz

Cnovo/C4 kHz = 100%
Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz

Cnovo/C4 kHz = 100% - (T - 40 °C) × 1.7%
Operação até o máximo de 55 °C

16 kHz

Cnovo/C4 kHz = 50%
Operação até o máximo de 55 °C