Derating der Leitungslänge aufgrund der Netzspannung, Umgebungstemperatur und PWM-Frequenz
Die folgenden Tabellen zeigen die Werte für das Derating der Leitungslänge aufgrund der Netzspannung UNetz, Umgebungstemperatur T und PWM-Frequenz fPWM:
Lneu | Leitungslänge nach Derating |
L4 kHz | maximale Motorleitungslänge bei fPWM = 4 kHz, siehe Kapitel Motorzuleitung |
T | Umgebungstemperatur |
MOVITRAC® advanced, 3-phasig
Umrichter |
fPWM | Leitungslänge L | |
|---|---|---|---|
UNetz: 3 × 400 V | UNetz: 3 × 500 V | ||
Baugröße 0S
| 4 kHz | Lneu/L4 kHz= 100 % - (T - 40 °C) × 5.5 % | Lneu/L4 kHz= 50 % |
8 kHz | Lneu/L4 kHz= 50 % - (T - 40 °C) × 3.4 % | nicht möglich | |
16 kHz | Lneu/L4 kHz = 16 % | nicht möglich | |
Baugröße 0S
| 4 kHz | Lneu/L4 kHz = 100 % - (T - 40 °C) × 3.7 % | Lneu/L4 kHz = 40 % - (T - 40 °C) × 1.5 % |
8 kHz | Lneu/L4 kHz = 70 % - (T - 40 °C) × 2.6 % | Lneu/L4 kHz = 21 % - (T - 40 °C) × 0.8 % | |
16 kHz | Lneu/L4 kHz = 40 % - (T - 40 °C) × 2.8 % | nicht möglich | |
Baugröße 0L
| 4 kHz | Lneu/L4 kHz = 100 % | |
8 kHz | Lneu/L4 kHz = 75 % | ||
16 kHz | Lneu/L4 kHz = 50 % - (T - 40 °C) × 1.8 % | Lneu/L4 kHz = 39 % - (T - 40 °C) × 1.4 % | |
Baugröße 0L
| 4 kHz | Lneu/L4 kHz = 100 % | |
8 kHz | Lneu/L4 kHz = 75 % - (T - 40 °C) × 1 % | Lneu/L4 kHz = 75 % - (T - 40 °C) × 1 % | |
16 kHz | Lneu/L4 kHz = 50 % - (T - 40 °C) × 2.5 % | Lneu/L4 kHz = 25 % - (T - 40 °C) × 1.3 % | |
Umrichter |
fPWM | Leitungslänge L |
|---|---|---|
UNetz: 3 × 230 V | ||
Baugröße 0S
| 4 kHz | Lneu/L4 kHz = 100 % - (T - 40 °C) × 5.5 % |
8 kHz | Lneu/L4 kHz = 50 % - (T - 40 °C) × 3.4 % | |
16 kHz | Lneu/L4 kHz = 16 % | |
Baugröße 0S
| 4 kHz | Lneu/L4 kHz = 100 % - (T - 40 °C) × 3.7 % |
8 kHz | Lneu/L4 kHz = 70 % - (T - 40 °C) × 2.6 % | |
16 kHz | Lneu/L4 kHz = 40 % - (T - 40 °C) × 2.8 % | |
Baugröße 0L
| 4 kHz | Lneu/L4 kHz = 100 % |
8 kHz | Lneu/L4 kHz =75 % | |
16 kHz | Lneu/L4 kHz = 50 % - (T - 40 °C) × 1.8 % | |
Baugröße 0L
| 4 kHz | Lneu/L4 kHz = 100 % |
8 kHz | Lneu/L4 kHz = 75 % - (T - 40 °C) × 1 % | |
16 kHz | Lneu/L4 kHz = 50 - (T - 40 °C) × 2.5 % |
MOVITRAC® advanced, 1-phasig
Umrichter |
fPWM | Leitungslänge L |
|---|---|---|
UNetz: 1 × 230 V | ||
Baugröße 0S
| 4 kHz | Lneu/L4 kHz = 100 % - (T - 40 °C) × 2.2 % |
8 kHz | Lneu/L4 kHz = 46 % - (T - 40 °C) × 1.2 % | |
16 kHz | Lneu/L4 kHz = 29 % - (T - 40 °C) × 1.8 % | |
Baugröße 0S
| 4 kHz | Lneu/L4 kHz = 100 % - (T - 40 °C) × 2 % |
8 kHz | Lneu/L4 kHz = 100 % - (T - 40 °C) × 1.4 % | |
16 kHz | Lneu/L4 kHz = 70 % - (T - 40 °C) × 1 % | |
Baugröße 0L
| 4 kHz | Lneu/L4 kHz = 100 % |
8 kHz | Lneu/L4 kHz = 100 % | |
16 kHz | Lneu/L4 kHz = 70 % - (T - 40 °C) × 2.1 % | |
Baugröße 0L
| 4 kHz | Lneu/L4 kHz = 100 % |
8 kHz | Lneu/L4 kHz = 100 % - (T - 40 °C) × 1.7 % | |
16 kHz | Lneu/L4 kHz = 50 % |