Caractéristiques techniques

Self de sortie

Unité

HD0125-
503

HD0240-
503

HD0460-
503

HD1000-
503

HD2000-
503

HD6000-
503

HD6001-
503

Référence

 

17985153

17985188

17985161

17991307

17991250

17963362

29768803

Tension nominale

V

3 × 0 – 500 V

Courant nominal IN

A

12.5

24

46

100

200

600

600

Pertes nominales

W

2.9

6

14

37

83

162

162

Température ambiante ϑamb

°C

0 – 45
Déclassement pour température ambiante > 45 °C : -3 % IN par K jusqu'à 60 °C max.

Contacts de raccordement
U1 / V1 / W1 – U2 / V2 / W2

 

Borne à visser

Rail en cuivre

Boulon M12Les contacts de raccordement sont doublés.

Section
U1 / V1 / W1 – U2 / V2 / W2

mm2

0.2 – 10

2.5 – 16

16 – 50

16 – 150

30 × 8,
perçage
ØM12 mm

–

Couple de serrage
U1 / V1 / W1 – U2 / V2 / W2

Nm

1.2 – 2

2 – 4

6 – 8

12 – 20

–

14 – 20

Contacts de raccordement PE

–

Boulon M6

Boulon M8

Boulon M10

M12 × 50

Boulon M12

Couple de serrage PE

Nm

6

12

23

30

30

Indice de protection selon EN 60529

 

IPXXB

IPXXA

IP00

IPXXA

Masse

kg

0.85

1.46

2.35

3

6.5

16

24.6