Datos técnicos

Anillo de ferrita

Unidad

HD0125-
503

HD0240-
503

HD0460-
503

HD1000-
503

HD2000-
503

HD6000-
503

HD6001-
503

Ref. de pieza

 

17985153

17985188

17985161

17991307

17991250

17963362

29768803

Tensión nominal

V

3 × 0 – 500 V

Corriente nominal IN

A

12.5

24

46

100

200

600

600

Pérdida nominal de potencia

W

2.9

6

14

37

83

162

162

Temperatura ambiente ϑU

°C

0 – 45
Reducción con temperatura ambiente > 45 °C: -3 % IN/K hasta máx. 60 °C

Contactos de conexión
U1/V1/W1 – U2/V2/W2

 

Borna roscada

Raíl de cobre

Perno M12Contactos de conexión dobles.

Sección
U1/V1/W1 – U2/V2/W2

mm2

0.2 – 10

2.5 – 16

16 – 50

16 – 150

30 × 8,
taladro
ØM12 mm

–

Par de apriete
U1/V1/W1 – U2/V2/W2

Nm

1.2 – 2

2 – 4

6 – 8

12 – 20

–

14 – 20

Contactos de conexión PE

–

Perno M6

Perno M8

Perno M10

M12 × 50

Perno M12

Par de apriete PE

Nm

6

12

23

30

30

Índice de protección según EN 60529

 

IPXXB

IPXXA

IP00

IPXXA

Masa

kg

0.85

1.46

2.35

3

6.5

16

24.6