技术数据

输出扼流圈

单位

HD0125-
503

HD0240-
503

HD0460-
503

HD1000-
503

HD2000-
503

HD6000-
503

HD6001-
503

部件号

 

17985153

17985188

17985161

17991307

17991250

17963362

29768803

额定电压

V

3 × 0 – 500 V

额定电流I额定

A

12.5

24

46

100

200

600

600

额定功率损耗

W

2.9

6

14

37

83

162

162

环境温度ϑ环境

°C

0 – 45
环境温度> 45 °C时的降额:温度每升高1K,I额定降低3 %,直至最高温度60 °C

连接触点
U1/V1/W1 – U2/V2/W2

 

螺钉型接线端子

铜导轨

销轴M12连接触点为双重设计。

截面
U1/V1/W1 – U2/V2/W2

mm2

0.2 – 10

2.5 – 16

16 – 50

16 – 150

30 × 8,
孔
ØM12 mm

–

拧紧扭矩
U1/V1/W1 – U2/V2/W2

Nm

1.2 – 2

2 – 4

6 – 8

12 – 20

–

14 – 20

PE连接触点

–

M6销轴

M8销轴

M10销轴

M12 × 50

M12销轴

PE拧紧扭矩

Nm

6

12

23

30

30

按照EN 60529的防护等级

 

IPXXB

IPXXA

IP00

IPXXA

质量

kg

0.85

1.46

2.35

3

6.5

16

24.6