调试

警告

设备意外起动会导致受伤危险。
使用步进电机可能很危险。
死亡或重伤。
  • 根据应用情况的不同,请采取相应的额外安全预防措施,以避免人员受伤和机器损坏。

提示

确保根据所选操作模式始终为模块提供适当的参数!特别注意输出范围内电流值的使用!

 

系统的调试可以通过以下两种方式进行。

使用软件模块“MOVIKIT® Custom 0013”进行调试

软件模块“MOVIKIT® Custom 0013”是一个IEC功能块,可用于简化SEW-EURODRIVE可调驱动系统的调试。通过它可以对步进电机模块OSS21C的参数进行读取和写入,并通过过程数据控制步进电机。有关调试的详细信息,请参阅手册“软件模块MOVIKIT® Custom 0013步进电机模块”。

不使用软件模块“MOVIKIT® Custom 0013”进行调试

有关不使用软件模块“MOVIKIT® Custom 0013”进行调试的信息,请参阅手册“MOVI-PLC® I/O-System C”。