Puesta en marcha

ADVERTENCIA

Peligro de lesión por el arranque accidental de la unidad.
La aplicación Stepper puede conllevar una aplicación peligrosa.
Lesiones graves o fatales.
  • En función de la aplicación, adopte medidas de seguridad adicionales para evitar riesgos a personas y máquinas.

AVISO

Asegúrese de que el módulo siempre recibe el suministro adecuado, con los parámetros adecuados conforme al modo de funcionamiento seleccionado. Preste especial atención al uso de los valores de corriente en el rango de salida.

 

Hay dos maneras de poner en marcha el sistema.

Puesta en marcha con el módulo de software "MOVIKIT® Custom 0013"

El módulo de software "MOVIKIT® Custom 0013" es un bloque funcional IEC para poner en marcha de forma sencilla el sistema de accionamiento con variador mecánico de SEW-EURODRIVE. Permite la lectura y escritura de parámetros del módulo paso a paso OSS21C, así como el control del motor paso a paso mediante datos de proceso. Encontrará información sobre la puesta en marcha en el manual "Módulo de software MOVIKIT® Custom 0013 módulo paso a paso".

Puesta en marcha sin el módulo de software "MOVIKIT® Custom 0013"

Encontrará información sobre la puesta en marcha sin el módulo de software "MOVIKIT® Custom 0013" en el manual "MOVI-PLC® I/O-System C".